(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,780円 ~ 21,200円
税込価格
21,758円 ~ 23,320円

撥水性と防風性に優れた女性用の防寒ジャケットです。材質:ポリエステル詳細1:反...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 仕様:
    女性用
  • メイン素材:
    ポリエステル
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 適応温度:
    約-29℃
  • 詳細1:
    反射ライン入り

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

21,200( 23,320円 )

2日目

L

1個

19,780( 21,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撥水性と防風性に優れた女性用の防寒ジャケットです。
材質:ポリエステル
詳細1:反射ライン入り
適応温度:約-29℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

    防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

    防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

      防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

      防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

        防寒ベスト

        防寒ベスト

          防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

          防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

            【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

            【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

              防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

              防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

                防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                  防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                  防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 19,780円 13,990円 16,740円 14,400円 17,440円 12,270円 19,980円 18,770円 16,620円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ベスト ジャケット ジャケット サロペット ジャケット パンツ
                    色(系統) -
                    仕様 女性用 - - - - - - - -
                    メイン素材 ポリエステル ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) 表:ポリエステル、裏:マイクロフリース ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ナイロン ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
                    耐久撥水加工 あり なし - あり あり なし あり なし あり

                    防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました