(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,440円
税込単価
19,184円

・耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています・EA915GD-191~193...

詳細情報を確認する

型番

EA915GD-183 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GD-183

LL/2L

1個

17,440( 19,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています
・EA915GD-191~193の防寒ズボンと併せて使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)の型番EA915GD-183のページです。
型番EA915GD-183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

    防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

    防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

      防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

      防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

        防寒ベスト

        防寒ベスト

          防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

          防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

            防寒ジャケット(反射テープ付)

            防寒ジャケット(反射テープ付)

              防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

              防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 17,440円 16,620円 13,990円 14,400円 19,980円 23,840円 18,770円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品分類 ジャケット パンツ ジャケット ベスト サロペット ジャケット ジャケット
                色(系統)
                メイン素材 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン
                耐久撥水加工 あり あり なし あり あり あり なし
                帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし

                防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました