(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,770円
税込価格
20,647円

快適性、柔軟性に優れた軽量のナイロン製防寒ジャケット。適応温度:約-18℃。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ナイロン
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 適応温度:
    約-18℃

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L

1個

18,770( 20,647円 )

1日目

LL/2L

1個

18,770( 20,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適性、柔軟性に優れた軽量のナイロン製防寒ジャケット。
適応温度:約-18℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

    【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

    【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

          防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

          防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

            防寒ベスト

            防寒ベスト

              防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

              防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                防寒ジャケット(反射テープ付)

                防寒ジャケット(反射テープ付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 18,770円 12,270円 19,980円 13,990円 17,440円 14,400円 16,620円 23,840円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品分類 ジャケット ジャケット サロペット ジャケット ジャケット ベスト パンツ ジャケット
                  色(系統)
                  メイン素材 ナイロン ナイロン ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
                  耐久撥水加工 なし なし あり なし あり あり あり あり
                  帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました