(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA915GD-263
【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃) ジャケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,270円
税込単価
13,497円

シンプルなデザインで暖かく使いやすいナイロン製の防寒ジャケット。適応温度:約-...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ナイロン
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 適応温度:
    約-18℃

型番

EA915GD-263 解除

Loading...

カタログを表示

EA915GD-263の仕様・寸法情報

商品分類ジャケット色(系統)
サイズLL/2Lメイン素材ナイロン
耐久撥水加工なし帯電防止素材なし
適応温度約-18℃ - -

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GD-263

LL/2L

1個

12,270( 13,497円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインで暖かく使いやすいナイロン製の防寒ジャケット。
適応温度:約-18℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)の型番EA915GD-263のページです。
型番EA915GD-263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

    防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

    防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

          防寒ベスト

          防寒ベスト

            防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

            防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

              防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

              防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

                  防寒ジャケット(反射テープ付)

                  防寒ジャケット(反射テープ付)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 12,270円 18,770円 19,980円 13,990円 14,400円 17,440円 16,620円 16,740円 23,840円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品分類 ジャケット ジャケット サロペット ジャケット ベスト ジャケット パンツ ジャケット ジャケット
                    色(系統) -
                    メイン素材 ナイロン ナイロン ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) 表:ポリエステル、裏:マイクロフリース ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
                    耐久撥水加工 なし なし あり なし あり あり あり - あり
                    帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし - なし

                    【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA915GD-261
                    EA915GD-262
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    12,270円

                    ( 13,497円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    M

                    12,270円

                    ( 13,497円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト