(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,740円 14,647円
税込単価
18,414円 16,112円

防寒性能とカジュアルさを兼ね備えた、作業場でも日常生活でも使える女性用の防寒ジ...

詳細情報を確認する

型番

EA915GD-311 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
仕様
サイズ
耐久撥水加工
帯電防止素材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GD-311

女性用
S
なし
なし

1個

16,740円

14,647

( 16,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防寒性能とカジュアルさを兼ね備えた、作業場でも日常生活でも使える女性用の防寒ジャケットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)の型番EA915GD-311のページです。
型番EA915GD-311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)

    防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

    防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

      【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

      【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

        防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

        防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

          防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

          防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

            防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

            防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

              防寒 綿スラックス ネイビー

              防寒 綿スラックス ネイビー

                防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

                防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ
                  通常価格 16,740円 19,780円 12,270円 18,770円 16,620円 19,980円 7,924円 17,440円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                  商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット パンツ サロペット その他 ジャケット
                  メイン素材 表:ポリエステル、裏:マイクロフリース ポリエステル ナイロン ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
                  適応温度 約-7℃ 約-29℃ 約-18℃ 約-18℃ 約-7℃ 約-18℃ - 約-7℃

                  防寒ジャケット(女性用/適応温度約-7℃)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました