(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,419円
税込単価
1,561円

・靴に巻きつけるだけの簡単装着カラー:ブラック材質:合成ゴム、カーボンスチール...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    150
  • カラー詳細:
    ブラック
  • 材質:
    合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
  • 詳細1:
    収納袋付
  • スパイク長:
    3.5mm

型番

EA998ZB-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
サイズ(mm)
商品詳細種別
適応シューズサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998ZB-43

関連品
オプション
136(W)×239(L)
滑り防止用スパイク
23~26cm

1個

1,419( 1,561円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・靴に巻きつけるだけの簡単装着
カラー:ブラック
材質:合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
サイズ(mm):136(W)×239(L)
重量(g):150
スパイク長:3.5mm
詳細1:収納袋付
商品詳細種別:滑り防止用スパイク(収納袋付)スパイク長3.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mmの型番EA998ZB-43のページです。
型番EA998ZB-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mm

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mm

    滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm

    滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm

      滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

      滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

        かんじき(アルミ/収納袋付)

        かんじき(アルミ/収納袋付)

          コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

          コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

            コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

            コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

              コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

              コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

                防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

                  コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                  コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                    着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                    着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                      340x235mm かんじき

                      340x235mm かんじき

                        コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                        コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                          防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                          防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンパル コンパル コンパル エスコ コンパル アイリスオーヤマ エスコ コンパル ミドリ安全
                            通常価格 1,419円 1,290円 2,190円 11,699円 1,093円 1,369円 1,947円 2,610円 889円 1,668円 3,710円 6,673円 712円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            重量 150 - - - - - - - - - 650g(片足) - -
                            カラー詳細 ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            材質 合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他 合成ゴム、鉄、他 合成ゴム、鉄、ポリアセタール アルミ合金、ポリエチレン - - - - - - 本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃) - -
                            詳細1 収納袋付 収納袋付 収納袋付 収納袋付 - - - - - - - - -
                            スパイク長 3.5mm 4mm 2.5mm 6mm - - - - - - - - -

                            滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長3.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました