(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,400円
税込価格
15,840円

撥水性、通気性に優れています。材質:ポリエステル100%(ストレッチマイクロフ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

L

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

LL/2L

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撥水性、通気性に優れています。
材質:ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度:約-29℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ベスト

防寒ベスト

    防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

    防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

        防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

          防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

          防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

            防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

            防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

              【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

              【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 14,400円 13,990円 19,980円 17,440円 16,620円 18,770円 12,270円 19,780円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  商品分類 ベスト ジャケット サロペット ジャケット パンツ ジャケット ジャケット ジャケット
                  色(系統)
                  メイン素材 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ナイロン ポリエステル
                  耐久撥水加工 あり なし あり あり あり なし なし あり
                  帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました