(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,270円
税込価格
13,497円

・指の関節部と手の甲には衝撃に強いケブラー配合材質:合成皮革、ケブラー、起毛断...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質:
    合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
  • 厚み:
    1.6mm
  • 適応温度:
    約-34℃

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
280mm
300mm
80mm

1個

12,270( 13,497円 )

1日目

XL
300mm
320mm
95mm

1個

12,270( 13,497円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・指の関節部と手の甲には衝撃に強いケブラー配合
材質:合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
適応温度:約-34℃
厚み:1.6mm
サイズ:M,L,XL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

    [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

    [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

      防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

      防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

        ホカホカネック No.89

        ホカホカネック No.89

          COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

          COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

            ホカホカインナー手袋 TB-70

            ホカホカインナー手袋 TB-70

              防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

              防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

                防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

                  防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                  防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                    ホカホカひざ掛け 118X

                    ホカホカひざ掛け 118X

                      防寒ベスト

                      防寒ベスト

                        防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

                        防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー エスコ エスコ エスコ トーヨーセフティー エスコ エスコ
                          通常価格 12,270円 880円 2,610円 1,263円 729円 989円 13,990円 16,620円 18,770円 8,053円 14,400円 17,440円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                          使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - - - -
                          商品タイプ 革手 軍手 その他 - - - - - - - - -
                          革手袋種類 合成皮革 - - - - - - - - - - -
                          材質 合成皮革、ケブラー、起毛断熱材 アクリル、ポリエステル 手の平:ポリエステル、手の甲:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン - - - - - - - - -
                          厚み 1.6mm 4mm 1.2mm - - - - - - - - -

                          防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                          閉じる

                          比較リスト