(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA915GD-201
防寒ジャケット(適応温度…約-1℃) ジャケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,990円
税込単価
15,389円

耐久性に優れた軽量な防寒ジャケットです。材質:ポリエステル100%(ストレッチ...

詳細情報を確認する

型番

EA915GD-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA915GD-201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GD-201

M

1個

13,990( 15,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた軽量な防寒ジャケットです。
材質:ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度:約-1℃
サイズ:M,L,XL

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)の型番EA915GD-201のページです。
型番EA915GD-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

    防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

    防寒ジャケット(適応温度…約-7℃)

      防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

      防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

        防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

        防寒ズボン(適応温度…約-7℃)

          防寒ベスト

          防寒ベスト

            防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

            防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

              【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

              【快適性・柔軟性】防寒ジャケット(適応温度 約-18℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

                防寒ジャケット(女性用/適応温度約-29℃)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 13,990円 17,440円 18,770円 16,620円 14,400円 19,980円 12,270円 19,780円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット パンツ ベスト サロペット ジャケット ジャケット
                  色(系統)
                  メイン素材 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) ナイロン ナイロン ポリエステル
                  耐久撥水加工 なし あり なし あり あり あり なし あり
                  帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA915GD-202
                  EA915GD-203
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ

                  13,990円

                  ( 15,389円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L

                  13,990円

                  ( 15,389円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  LL/2L

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました