(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…150kg・荷台サイズ…710×455mm・押手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    11.5kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    100mm(ゴム車)
  • 押手高さ:
    936mm
  • 荷台サイズ:
    710×455mm
  • 床高さ:
    146mm
  • メーカー型番:
    GCP-HP101
  • メーカー:
    東正車輌(TOSEI)

型番

EA520BY-21A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BY-21A

1個

32,400( 35,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…150kg
・荷台サイズ…710×455mm
・押手高さ…936mm
・床高さ…146mm
・車輪径…100mm(ゴム車)
・車輪…自在×2、固定×2
・重量…11.5kg
・荷台材質…樹脂
・ハンドブレーキ付
・錆を抑制するため食品業にも適しています。
・軽量のため、持運びも簡単。
・ハンドルを離す/握る、それだけでロック/アンロックを切り替えられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)の型番EA520BY-21Aのページです。
型番EA520BY-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

    足踏式油圧リフト

    足踏式油圧リフト

      足踏式油圧リフト/低床型

      足踏式油圧リフト/低床型

        テーブルリフト(ハンドル無)

        テーブルリフト(ハンドル無)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 32,400円 132,000円 178,000円 74,320円
          通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 運搬車 - - -
          本体材質 樹脂製 - - -
          均等荷重(kg) 150 - - -
          本体/オプション 本体 - - -
          重量 11.5kg - - -

          710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました