(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986S-71
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏) キャスター

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏) EA986S-71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

・スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。

詳細情報を確認する

Loading...

EA986S-71 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径 D(φ)
耐荷重範囲(N)
サイズ
ボール径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-71

49
20
20.1~50.0
全高:17.2mm
11.12mm

1個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。

EA986S-71で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)の型番EA986S-71のページです。
型番EA986S-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

    [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

    [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

      20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

      20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

        [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

        [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

          [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

          [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

              [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

              [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

                69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                  69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

                  69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

                    ボールキャスターテーブル

                    ボールキャスターテーブル

                      [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

                      [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

                        55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                        55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 540円 1,050円 2,440円 4,421円 904円 2,290円 370円 1,649円 1,263円 53,600円 1,329円 740円
                          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          種類 スプリング付 スプリング付 スプリング付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 ゴミ排出
                          形状 円筒 円筒 円筒 丸形おねじ フランジ 丸形おねじ フランジ フランジ フランジ - フランジ フランジ
                          本体材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール ステンレス スチール
                          ボール 材質 スチール 樹脂 ステンレス スチール 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 樹脂 - ステンレス ステンレス

                          [スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA986S-72
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          耐荷重
                          (N)
                          外径 D
                          (φ)
                          耐荷重範囲
                          (N)
                          サイズ ボール径

                          645円

                          ( 710円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          7825.850.1~100.0全高:23.6mm15.87mm

                          ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました