(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

520x 850mm テーブルリフト(電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

520x 850mm テーブルリフト(電動式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
288,000円
税込単価
316,800円

・ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。・ジャバラカバー付で、指や人が挟まる...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 電源:
    AC100V
  • 全長:
    850mm
  • コード長:
    3m

型番

EA520XN-1A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

520x 850mm テーブルリフト(電動式) 取扱説明書1520x 850mm テーブルリフト(電動式) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
重量
耐荷重
荷台サイズ
揚高
ストローク
押手高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520XN-1A

テーブルリフト
100
520
850
130
560
49kg
-
-
-
430mm
560mm

1個

288,000( 316,800円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
・ジャバラカバー付で、指や人が挟まる事故を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

520x 850mm テーブルリフト(電動式)の型番EA520XN-1Aのページです。
型番EA520XN-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

520x 850mm テーブルリフト(電動式)

520x 850mm テーブルリフト(電動式)

    [足踏式]テーブルリフト

    [足踏式]テーブルリフト

      足踏式油圧リフト

      足踏式油圧リフト

        590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

        590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

          テーブルリフト(ハンドル無)

          テーブルリフト(ハンドル無)

            足踏式油圧リフト/低床型

            足踏式油圧リフト/低床型

              390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

              390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 288,000円 74,200円 132,000円 249,950円 74,320円 178,000円 3,850円 4,380円
                  通常出荷日 25日目   1日目~   2日目~   25日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                  ハンドル - -
                  ジャバラ - -
                  電源 AC100V - - - - - - -
                  全長 850mm - - 1135mm - - - -
                  コード長 3m - - - - - - -

                  520x 850mm テーブルリフト(電動式)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました