(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,649円
税込単価
1,814円

【商品仕様】・耐荷重…5kg・サイズ…69(W)×50(D)×31(H)mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    フランジ
  • 本体材質:
    スチール
  • ボール 材質:
    樹脂
  • 耐荷重(N):
    49
  • 外径 D(φ):
    69
  • 耐荷重範囲(N):
    20.1~50.0
  • サイズ:
    全高:31mm
  • 材質詳細:
    メインボール:ナイロン、小ボール・ボール受け:SUS304
  • ボール径:
    25.4mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41  製品仕様01

省力化・省時間化・安全化・省スペース化・省コスト化

  • ローラーコンベアでは直線的にしかワークを動かす事ができませんが、ボールキャスターを使用することで360°方向に動かす事が可能となります。
    重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境で、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。

使用方法・使用事例

使用事例

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

【使用イメージ】

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-41

1個

1,649( 1,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…5kg
・サイズ…69(W)×50(D)×31(H)mm
・ボール径…25.4mm
・材質…本体:SUS304
車球:ナイロン

カタログ

 

EA986S-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41の型番EA986S-41のページです。
型番EA986S-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

    69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

    69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

      [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

      [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

        [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

        [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

          [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

          [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

              [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

              [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

                [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

                [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

                  [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

                  [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

                    20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

                    20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

                      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

                      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

                        [スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

                        [スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

                          55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                          55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,649円 1,263円 5,360円 904円 4,421円 2,290円 500円 1,050円 1,329円 2,440円 370円 540円 740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - スプリング付 標準 スプリング付 標準 スプリング付 ゴミ排出
                            形状 フランジ フランジ 丸形おねじ フランジ 丸形おねじ 丸形おねじ フランジ 円筒 フランジ 円筒 フランジ 円筒 フランジ
                            本体材質 スチール 樹脂 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール
                            ボール 材質 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス
                            耐荷重(N) 49 98 - - 490 78.4 294 - 78.4 49 - - 294

                            69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました