(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,190円 27,996円
税込単価
39,809円 30,796円

荷台はグレーチング状になっており、荷物の滑りを防止します【商品仕様】・積載均等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    340
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    15kg
  • 車輪:
    自在(ブレーキ付)×2固定×2
  • 車輪径:
    100mm・200mm
  • 押手高さ:
    1000mm
  • 荷台サイズ:
    590×800mm
  • 荷台材質:
    アルミ合金
  • 床高さ:
    240mm

型番

EA520BR-3 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ) 取扱説明書1800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BR-3

1個

36,190円

27,996

( 30,796円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷台はグレーチング状になっており、荷物の滑りを防止します
【商品仕様】
・積載均等耐荷重…340kg
・荷台サイズ…590×800mm
・押手高さ…1000mm
・床高さ…240mm
・車輪径…100mm・200mm
・重量…15kg
・ロック有
・車輪…自在(ブレーキ付)×2
固定×2
・荷台材質…アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)の型番EA520BR-3のページです。
型番EA520BR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)

800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)

    [足踏式]テーブルリフト

    [足踏式]テーブルリフト

      足踏式油圧リフト/低床型

      足踏式油圧リフト/低床型

        足踏式油圧リフト

        足踏式油圧リフト

          600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

          600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

            テーブルリフト(ハンドル無)

            テーブルリフト(ハンドル無)

              390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

              390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

                710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 36,190円 74,200円 178,000円 132,000円 22,960円 74,320円 4,380円 32,400円
                  通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目  
                  商品タイプ 運搬車 - - - 平台車 - - 運搬車
                  本体材質 アルミ製 - - - 木製 - - 樹脂製
                  均等荷重(kg) 340 - - - 150 - - 150
                  本体/オプション 本体 - - - 本体 - - 本体
                  重量 15kg - - - 9kg - - 11.5kg

                  800x590x1000mm/340kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました