(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(ハンドル無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA520XC-2A
テーブルリフト(ハンドル無) テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,320円
税込単価
81,752円

持ち手をなくしたハンドルレスタイプです。パネルや柱など、長尺商品の積載に最適で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テーブルリフト
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 詳細1:
    油圧シリンダー
  • 車輪径:
    100mm
  • 詳細2:
    ブレーキ付自在キャスター
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 詳細3:
    フットペダル式
  • 詳細4:
    過負荷防止装置付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA520XC-2A 解除

Loading...

仕様

EA520XC-2A【商品仕様】
・全長…950mm
・車輪径…100mm(ゴム車)
・重量…25kg
・耐荷重…150kg
・荷台サイズ…400×720mm
・揚高…235~720mm
・ストローク…485mm
・持ち手をなくしたハンドルレスタイプ
・パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
・油圧シリンダー
・ブレーキ付自在キャスター
・フットペダル式
・過負荷防止装置付
EA520XC-4Aパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
【商品仕様】
・全長…1020mm
・車輪径…100mm(ゴム車)
・重量…40kg
・耐荷重…250kg
・荷台サイズ…500×800mm
・揚高…260~800mm
・ストローク…540mm
・持ち手をなくしたハンドルレスタイプ
・油圧シリンダー
・ブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)
・フットペダル式
・過負荷防止装置付
 
商品情報を表示

EA520XC-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
重量
ストローク
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520XC-2A

150
400
720
235
720
25kg
485mm
950mm

1個

74,320( 81,752円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち手をなくしたハンドルレスタイプです。
パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
フットペダル式で快適にブレーキに効きも油圧シリンダーとブレーキ付自在キャスターで使いやすい。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(ハンドル無)の型番EA520XC-2Aのページです。
型番EA520XC-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト(ハンドル無)

テーブルリフト(ハンドル無)

    [足踏式]テーブルリフト

    [足踏式]テーブルリフト

      590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

      590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

        足踏式油圧リフト

        足踏式油圧リフト

          足踏式油圧リフト/低床型

          足踏式油圧リフト/低床型

            520x 850mm テーブルリフト(電動式)

            520x 850mm テーブルリフト(電動式)

              1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

              1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

                600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

                600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 74,320円 74,200円 249,950円 132,000円 178,000円 288,000円 28,100円 22,960円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   25日目   2日目~   1日目~   25日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト - 移動式リフター - - -
                  ハンドル - -
                  ジャバラ - -
                  詳細1 油圧シリンダー 油圧シリンダー - 過負荷防止バルブ付 - - - -
                  車輪径 100mm - 150mm 前輪:75mm、後輪:125mm 前輪:50mm、後輪:125mm - - -

                  テーブルリフト(ハンドル無)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA520XC-4A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) 重量 ストローク 全長

                  90,758円

                  ( 99,834円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  25050080026080040kg540mm1020mm

                  ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました