(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)【2個入り】

1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,140円
税込単価
21,054円

【商品仕様】・積載荷重…1t・サイズ(mm)…1000×1000×144(H)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • 重量:
    10.0kg
  • 色:
    再生ブラック
  • 差込口幅:
    260mm
  • 片面使用型製品:
    表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能で
  • 4方差し製品:
    4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。
  • ハンドリフト対応製品:
    ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 型番:
    812049
  • 材質詳細:
    リサイクルポリプロピレン

型番

EA985P-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985P-20

1パック

2個入り

19,140( 21,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載荷重…1t
・サイズ(mm)…1000×1000×144(H)
・差込口幅…260mm
・材質…再生ポリプロピレン
・重量…10.0kg

Loading...

EA985P-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)の型番EA985P-20のページです。
型番EA985P-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

      69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

      69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

        390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

        390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

          [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

          [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

            [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

            [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

              69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

              69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                  1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

                  1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

                    ボールキャスターテーブル

                    ボールキャスターテーブル

                      [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

                      [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 19,140円 3,850円 1,263円 4,380円 500円 5,360円 1,649円 2,290円 28,100円 53,600円 4,421円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目  
                        商品タイプ パレット - - - - - - - - - -
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                        ブラック - - - - - - - - - -
                        仕様 4方差し - - - - - - - - - -
                        最大静荷重 (kg) 2000 - - - - - - - - - -

                        1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました