(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

6輪タイヤのハンディカートで段差での運搬に便利です【商品仕様】・積載均等荷重…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    60(段差を上る時は最大30)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    3.14kg
  • 材質:
    アルミ、プラスチック
  • 全高(mm):
    1005
  • 車輪径:
    50mm
  • 折りたたみ時サイズ:
    395(W)×67(D)×635(H)mm
  • 全幅:
    415mm
  • 荷台サイズ(W×D)mm:
    390×270

型番

EA520AE-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AE-33

1個

3,850( 4,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6輪タイヤのハンディカートで段差での運搬に便利です
【商品仕様】
・積載均等荷重…60kg
・全高(mm)…1005
・全幅…415mm
・車輪径…150mm
・重量…3.14kg
・材質…アルミ、プラスチック
・階段を上る時は最大30kg
・積載均等耐荷重(kg)…60
・荷台サイズ(W×D)mm…390×270
・折りたたみ時サイズ…395(W)×67(D)×635(H)mm
・車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)の型番EA520AE-33のページです。
型番EA520AE-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

    390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

    390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

      1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

      1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

        足踏式油圧リフト

        足踏式油圧リフト

          足踏式油圧リフト/低床型

          足踏式油圧リフト/低床型

            [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

            [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

              69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

              69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

                69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 3,850円 4,380円 19,140円 132,000円 178,000円 500円 1,649円 1,263円
                  通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 - - - - - -
                  本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - - - -
                  均等荷重(kg) 60(段差を上る時は最大30) 70 - - - - - -
                  本体/オプション 本体 本体 - - - - - -
                  重量 3.14kg 3.55kg - - - - - -

                  390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました