(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏式油圧リフト/低床型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足踏式油圧リフト/低床型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
178,000円 ~ 362,000円
税込価格
195,800円 ~ 398,200円

【特長】・狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です・ハンドルに内蔵さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm):
    50
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪:
    前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • 車輪径:
    前輪:50mm、後輪:125mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番耐荷重
(kg)
フォークサイズ
(mm)
揚高
(mm)
ストローク
(mm)
押手高さ
(mm)
全長
(mm)
全高
(mm)
車輪径
(mm)
車輪重量
(kg)
EA520YB-1A150600×6050~1,1801,1301,1201,0201,501前輪:50
後輪:125
前輪:ウレタン車
後輪:ゴム車
51
EA520YB-2A300700×10050~1,4751,4251,3051,2111,901116
EA520YB-3A500800×10050~1,4701,4201,3051,3151,941135

使用方法・使用事例

使用事例

足踏式油圧リフト/低床型  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
重量
押手高さ
全長
ストローク(mm)
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
60
600
1180
51kg
1120mm
1020mm
1130
1501mm

1個

178,000( 195,800円 )

2日目

300
100
700
1475
116kg
1305mm
1211mm
1425
1901mm

1個

246,000( 270,600円 )

25日目

500
100
800
1470
135kg
1305mm
1315mm
1420
1941mm

1個

362,000( 398,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です
・ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏式油圧リフト/低床型

足踏式油圧リフト/低床型

    足踏式油圧リフト

    足踏式油圧リフト

      [足踏式]テーブルリフト

      [足踏式]テーブルリフト

        テーブルリフト(ハンドル無)

        テーブルリフト(ハンドル無)

          590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

          590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

            600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

            600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

              390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

              390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 178,000円 132,000円 74,200円 74,320円 249,950円 22,960円 4,380円
                通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   25日目   1日目   2日目  
                商品タイプ 移動式リフター - テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト - -
                フォーク高さ 最低(mm) 50 - - - - - -
                ハンドル - -
                ジャバラ - -
                車輪 前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車 前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車 - - - - -

                足踏式油圧リフト/低床型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました