(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986S-52
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg) キャスター

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg) EA986S-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【特長】・取付高さを低く抑える用途に最適です・ゴミ抜けスリット穴無しタイプです

詳細情報を確認する

Loading...

EA986S-52 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径 D(φ)
耐荷重範囲(N)
サイズ
ボール径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-52

294
55.5
100.1~500.0
全高:29.8mm
25.4mm

1個

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付高さを低く抑える用途に最適です
・ゴミ抜けスリット穴無しタイプです

EA986S-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)の型番EA986S-52のページです。
型番EA986S-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

    55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

    55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

      [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

      [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

        [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

        [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

          [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

          [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

            [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

              [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

              [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

                [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

                [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重1・2kg)

                  ボールキャスターテーブル

                  ボールキャスターテーブル

                    600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

                    600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

                      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

                      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)

                        20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

                        20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

                          69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                          69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 370円 740円 1,329円 904円 500円 2,290円 4,421円 1,050円 53,600円 22,960円 540円 2,440円 1,649円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 標準 ゴミ排出 標準 標準 - 標準 標準 スプリング付 - - スプリング付 スプリング付 標準
                            形状 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ 丸形おねじ 丸形おねじ 円筒 - - 円筒 円筒 フランジ
                            本体材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール ステンレス スチール
                            ボール 材質 ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 - - スチール ステンレス 樹脂
                            詳細1 ゴミ抜けスリット穴無し - ゴミ抜けスリット穴無し - - - テーパータイプ - ゴミ抜けスリット穴付 - - - -

                            [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA986S-51
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐荷重
                            (N)
                            外径 D
                            (φ)
                            耐荷重範囲
                            (N)
                            サイズ ボール径

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            78.441.350.1~100.0全高:19.3mm15.87mm

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました