(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

エスコ 運搬・台車 [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-31

ゴミ排出
ゴミ抜けスリット穴付

1個

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 運搬・台車 [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)。

EA986S-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)の型番EA986S-31のページです。
型番EA986S-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)

    55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

    55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

      [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

        69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

        69×31mm [樹脂製]ボールキャスター EA986S-41

          69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

          69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

            [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

            [ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

              [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

              [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重20・50㎏/テーパータイプ)

                  [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

                  [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

                    [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                    [ステンレス製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                      ボールキャスターテーブル

                      ボールキャスターテーブル

                        390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                        390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                          1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

                          1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 500円 740円 370円 1,649円 1,263円 1,329円 2,290円 4,421円 904円 5,360円 53,600円 3,850円 19,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            形状 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ 丸形おねじ 丸形おねじ フランジ 丸形おねじ - - -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール 樹脂 ステンレス スチール スチール スチール ステンレス スチール - -
                            ボール 材質 スチール ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 ステンレス スチール スチール 樹脂 ステンレス - - -
                            耐荷重(N) 294 294 - 49 98 78.4 78.4 490 - - 500kg - -
                            外径 D(φ) 69 55.5 - 69 69 41.3 15 32 - - - - -

                            [スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA986S-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 詳細1

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            標準ゴミ抜けスリット穴無し

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました