(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,960円
税込単価
25,256円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…150kg・荷台サイズ…900×600mm・床高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    木製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    9kg
  • 車輪:
    自在×4
  • 車輪径:
    75mm(ゴム車)
  • 荷台サイズ:
    900×600mm
  • 床高さ:
    111mm
  • ブレーキ:
    無し

型番

EA520AD-61A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AD-61A

1個

22,960( 25,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…150kg
・荷台サイズ…900×600mm
・床高さ…111mm
・車輪…自在×4
・車輪径…75mm(ゴム車)
・重量…9kg
・荷台材質…木
・ブレーキ…無し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x 900mm/150kg ドーリー(木製)の型番EA520AD-61Aのページです。
型番EA520AD-61Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

600x 900mm/150kg ドーリー(木製)

    足踏式油圧リフト/低床型

    足踏式油圧リフト/低床型

      足踏式油圧リフト

      足踏式油圧リフト

        [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

        [スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)

          テーブルリフト(ハンドル無)

          テーブルリフト(ハンドル無)

            1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

            1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

              [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

              [樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                [スチール製]ねじ式ボールキャスター(耐荷重5~80kg)

                  55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                  55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 22,960円 178,000円 132,000円 370円 74,320円 28,100円 904円 2,290円 740円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目  
                    商品タイプ 平台車 - - - - - - - -
                    本体材質 木製 - - - - - - - -
                    均等荷重(kg) 150 - - - - - - - -
                    本体/オプション 本体 - - - - - - - -
                    重量 9kg - - - - - - - -

                    600x 900mm/150kg ドーリー(木製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました