(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,500円 ~ 61,280円
税込価格
1,650円 ~ 67,408円

【特長】低騒音・安全設計・大容量。タンク材質はステンレス。吸込仕事率は203W...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【EA899TD-80】

  • 騒音値:74dB
  • 真空度:19.6kPa
  • ホース径:ノズル側 31mm、タンク側 43mm
  • ホース全長:6m
  • 電源コード:5m
  • サイズ:490×440×770(H)mm
  • タンク材質:ステンレス
  • 付属品:フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
型番容量(L)電源消費電力
(W)
吸込仕事率
(W)
最大風量
(m3/min)
重量
(kg)
集じん吸水
EA899TD-805538100V・11A1,1002032.116.6
  • EA899TD-81:替ペーパーバッグ(1個)
  • EA899TD-82:替紙フィルター(1個)
  • EA899TD-89:替布フィルター(1個)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
種類
特殊用途
その他
詳細1
電源
消費電力
騒音値
重量
サイズ
タンク材質
吸込仕事率
電源コード
ホース全長
ホース径
最大風量
付属品
集じん容量
給水容量
真空度
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
そうじ機
乾湿両用
ペール缶タイプ
その他
-
-
AC100V・11A
1100W
74dB
16.6㎏
490×440×770(H)mm
ステンレス
203W
5m
6m
ノズル側:31mm、タンク側:43mm
2.1m3/min
フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
55L
38L
19.6kPa
-

1個

61,280( 67,408円 )

1日目

その他
-
-
-
オプション
EA899TD-80用替ペーパーバッグ(1個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
無紡布

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

その他
-
-
-
オプション
EA899TD-80用替紙フィルター(1個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ナイロン

1個

3,970( 4,367円 )

1日目

その他
-
-
-
オプション
EA899TD-80用替布フィルター(1個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
不織布

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低騒音・安全設計・大容量。
タンク材質はステンレス。
吸込仕事率は203W。
最大風量は2.1m3/min。
集じん容量は55L。
【用途】
店舗や空港、展示ホールの清掃。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

    AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機

      AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機

      AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,500円 125,960円 139,068円
        通常出荷日 1日目   1日目   2日目  

        AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプションのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました