(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ベスト(フルハーネス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983R-252
安全ベスト(フルハーネス用) アンゼンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

フルハーネスのY型とX型の両方に対応した安全ベルトになります。着丈は40cm、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 反射材:
    PVC
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    40
  • 胴回り(cm):
    約100~130
  • 反射材有無:
  • 材質詳細:
    メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
  • 反射テープ幅:
    70mm

型番

EA983R-252 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983R-252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983R-252

ネイビーメッシュ地/黄反射

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルハーネスのY型とX型の両方に対応した安全ベルトになります。
着丈は40cm、ウエストは約100~130cm、反射テープ幅70mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト(フルハーネス用)の型番EA983R-252のページです。
型番EA983R-252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ベスト(フルハーネス用)

安全ベスト(フルハーネス用)

    450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

    450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

      サイン標識「保護メガネ着用」 サイン-105

      サイン標識「保護メガネ着用」 サイン-105

        反射安全表示垂れ幕

        反射安全表示垂れ幕

          メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 ユタカメイク
          通常価格 2,650円 1,180円 1,520円 1,800円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目  
          商品タイプ 安全ベスト - - -
          本体材質 ポリエステル - - -
          反射材 PVC - - -
          LED有無 - - -
          着丈(cm) 40 - - -

          安全ベスト(フルハーネス用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983R-251
          EA983R-253
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          3,140円

          ( 3,454円 )
          1個 あり

          1日目

          ネイビーメッシュ地/白反射

          2,650円

          ( 2,915円 )
          1個 あり

          1日目

          イエローメッシュ地/黄反射

          安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました