(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【商品仕様】・材質…蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂・重量(g)…約85g・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    約85g
  • サイズ:
    Φ110×11(H)mm
  • 材質:
    蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂
  • 蓄光部サイズ:
    Φ75mm

型番

EA983FR-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-46

1個

2,450( 2,695円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂
・重量(g)…約85g
・サイズ(W×D×H)mm…直径110㎜X高さ11㎜X蓄光部分直径75㎜
・サイズ…φ110×11(H)mm
・蓄光部サイズ…φ75mm
・日光や照明器具からの光を蓄えて暗闇で光ります。
・照明灯の無い場所での安全対策に最適です。
・裏面に接着剤を塗布して取り付けて下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)の型番EA983FR-46のページです。
型番EA983FR-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

    93x93x1000mm トラクッションガード

    93x93x1000mm トラクッションガード

      メラミン標識

      メラミン標識

        消防標識 319

        消防標識 319

          路面標識  「徐行厳守」  路面-28

          路面標識 「徐行厳守」 路面-28

            路面道路標識 止まれ 路面-6

            路面道路標識 止まれ 路面-6

              路面道路標識  「歩行者通路」  路面-24

              路面道路標識 「歩行者通路」 路面-24

                路面標識  「←」  路面-26

                路面標識 「←」 路面-26

                  路面道路標識 「徐行」 路面-329

                  路面道路標識 「徐行」 路面-329

                    路面標識  「一時停止」  路面-27

                    路面標識 「一時停止」 路面-27

                      路面道路標識  「安全通路」  路面-23

                      路面道路標識 「安全通路」 路面-23

                        路面道路標識「指差呼称確認」 路面-5

                        路面道路標識「指差呼称確認」 路面-5

                          路面標識 フォークリフト注意 路面-31

                          路面標識 フォークリフト注意 路面-31

                            メーカー エスコ エスコ トーグ安全工業 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 2,450円 5,520円 4,072円 900円 18,201円 5,200円 5,199円 5,200円 18,201円 18,201円 5,200円 5,200円 18,201円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 誘導灯 - - - - - - - - - - - -
                            重量 約85g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ Φ110×11(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            蓄光部サイズ Φ75mm - - - - - - - - - - - -

                            φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました