(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射クッションガード(黄/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射クッションガード(黄/黒)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,120円 ~ 14,800円
税込価格
5,632円 ~ 16,280円

・折り曲げ溝付で曲げやすい。・光による反射とクッションによる緩衝効果でより安全...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240×2000

1個

5,120( 5,632円 )

1日目

240×6000

1個

14,800( 16,280円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・折り曲げ溝付で曲げやすい。
・光による反射とクッションによる緩衝効果でより安全性が高まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射クッションガード(黄/黒)

反射クッションガード(黄/黒)

    反射マグネットシート

    反射マグネットシート

      点字マット屋外用

      点字マット屋外用

        配管方向指示テープ

        配管方向指示テープ

          蛍光マグネットシート

          蛍光マグネットシート

            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ
            通常価格 5,120円 1,590円 2,032円 1,140円 1,480円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ シートタイプクッション - - - -
            取付方法 貼付タイプ - - - -
            材質 その他 - - - -
            黄/黒 - - - -
            厚み(mm) 6 - - - -

            反射クッションガード(黄/黒)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました