(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光マグネットシート

蛍光マグネットシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,480円 ~ 2,560円
税込価格
1,628円 ~ 2,816円

・表面に蛍光テープを貼り合わせています。・蛍光色で視認性が高く注意喚起に最適で...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    1
  • テープ厚(mm):
    0.97
  • 蛍光/蓄光:
    蛍光
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    表面:PVC、裏面:マグネット
  • 商品詳細種別:
    蛍光マグネットシート

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
イエロー
レモンイエロー

1個

1,480( 1,628円 )

1日目

50
オレンジ
オレンジ

1個

1,480( 1,628円 )

1日目

100
イエロー
レモンイエロー

1個

2,560( 2,816円 )

1日目

100
オレンジ
オレンジ

1個

2,560( 2,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・表面に蛍光テープを貼り合わせています。
・蛍光色で視認性が高く注意喚起に最適です。
・貼り直しが簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光マグネットシート

蛍光マグネットシート

    反射マグネットシート

    反射マグネットシート

      コーンヘッド標識  「フォークリフト作業区域」  CH-17

      コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17

        1000x700mm 路面道路標識[自転車]

        1000x700mm 路面道路標識[自転車]

          防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

          防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

            駐車禁止・駐車場プレート  「駐車御遠慮下さい」  駐-19

            駐車禁止・駐車場プレート 「駐車御遠慮下さい」 駐-19

              週間作業予定マグネットシート 600×900mm

              週間作業予定マグネットシート 600×900mm

                路面道路標識 止まれ 路面-6

                路面道路標識 止まれ 路面-6

                  コーンヘッド標識  「フォークリフト作業区域」  CH-17S

                  コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17S

                    メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社
                    通常価格 1,480円 1,590円 5,499円 14,500円 3,185円 1,853円 6,465円 5,200円 2,417円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   4日目   2日目  
                    テープ長さ(m) 1 - - - - - - - -
                    テープ厚(mm) 0.97 - - - - - - - -
                    蛍光/蓄光 蛍光 - - - - - - - -
                    基材 ポリ塩化ビニル系 - - - - - - - -
                    単品/パック 単品 - - - - - - - -

                    蛍光マグネットシートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました