(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510x165x175mm ウエイト(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

510x165x175mm ウエイト(10個)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

・持ち運びしやすい取手付・店舗などの看板の重石に、バリケードの重石に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重石
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    510×165×175
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 重量:
    480g(満水時:約10kg)
  • 材質:
    キャップ:PP
  • 入数:
    10個入
  • 商品詳細種別:
    510×165×175mm ウエイト(10個)

型番

EA983FV-101A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-101A

グリーン

1パック

10個入り

10,800( 11,880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・持ち運びしやすい取手付
・店舗などの看板の重石に、バリケードの重石に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510x165x175mm ウエイト(10個)の型番EA983FV-101Aのページです。
型番EA983FV-101Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

510x165x175mm ウエイト(10個)

510x165x175mm ウエイト(10個)

    フロアユニスタンド(安全標識)

    フロアユニスタンド(安全標識)

      フロアユニスタンド 本体のみ

      フロアユニスタンド 本体のみ

        ノボリ用スタンド台    ノボリ用ポール台P型

        ノボリ用スタンド台 ノボリ用ポール台P型

          390x555mm ミニスタンド(足元注意)

          390x555mm ミニスタンド(足元注意)

            コーンライトケース 871-96

            コーンライトケース 871-96

              サインキューブ 片面表示 874-121A 立入禁止

              サインキューブ 片面表示 874-121A 立入禁止

                禁止標識 サインポスト

                禁止標識 サインポスト

                  懸垂幕    幕100(オレンジ)

                  懸垂幕 幕100(オレンジ)

                    コーンヘッド標識    CH-10

                    コーンヘッド標識 CH-10

                      スチールケース   A札(1)黒

                      スチールケース A札(1)黒

                        スライド式バルブ開閉札

                        スライド式バルブ開閉札

                          コーンヘッド標識  「徐行」  CH-12

                          コーンヘッド標識 「徐行」 CH-12

                            メーカー エスコ ユニット ユニット 日本緑十字社 エスコ ユニット 三商 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 東京硝子器械 日本緑十字社
                            通常価格 10,800円 3,840円 3,343円 2,902円 4,880円 616円 19,000円 13,569円 3,100円 5,499円 1,199円 1,050円 5,499円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   6日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 重石 - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 510×165×175 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            重量 480g(満水時:約10kg) - - - - - - - - - - - -
                            材質 キャップ:PP - - - - - - - - - - - -

                            510x165x175mm ウエイト(10個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FV-102A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            10,800円

                            ( 11,880円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オレンジ

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました