(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【商品仕様】・材質…エコユニボード・サイズ…500(W)×1(D)×400(H...

詳細情報を確認する

型番

EA983BR-62A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BR-62A

1個

970( 1,067円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…エコユニボード
・サイズ…500(W)×1(D)×400(H)mm
・取付穴…φ4.2mm×4ヶ所
・内容…建設業の許可票
・非粘着
・片面印刷

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)の型番EA983BR-62Aのページです。
型番EA983BR-62Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)

400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)

    400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)

    400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)

      400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)

      400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)

        400x500mm 法令許可票(解体工事業者登録票)

        400x500mm 法令許可票(解体工事業者登録票)

          作業主任者職務表示板(安全標識)

          作業主任者職務表示板(安全標識)

            氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

            氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット 日本緑十字社
              通常価格 970円 970円 970円 970円 2,717円 1,493円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
              材質(本体) エコユニボード エコユニボード エコユニボード エコユニボード - -
              表示内容 建設業の許可票 道路占用使用許可証 労災保険関係成立票 解体工事業者登録票 - -
              取付仕様 穴4ヶ所 穴4ヶ所 穴4ヶ所 穴4ヶ所 - -
              サイズ 500(W)×1(D)×400(H)mm 500(W)×1(D)×400(H)mm 500(W)×1(D)×400(H)mm 400×500×1mm - -

              400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました