(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,650円
税込単価
2,915円

【商品仕様】・連続使用時間…回転時:9時間点滅時:9時間・電源…単4電池×3本...

詳細情報を確認する

型番

EA983FR-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-52

1個

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・連続使用時間…回転時:9時間
点滅時:9時間
・電源…単4電池×3本(別売)
・光源…赤色LED球16灯
白色LED球4灯
・材質…赤色部分:TPR100%
透明部分:PC100%
・強力マグネット・吊り下げ用フック付
・車に踏まれても壊れにくい設計(約2tまで)
・防塵・防水仕様(IP6X・IP7X)
・点灯パターン6種類:上下赤2回ずつ・左右赤2回ずつ・上下赤2回/左右赤2回・上下赤2回/左右赤2回(速)・中央白点灯(強)・中央白点灯(エコ)
・サイズ…87×87×27mm
・重量(g)…139

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)の型番EA983FR-52のページです。
型番EA983FR-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

    [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

    [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

      横断幕    横断幕100(白)

      横断幕 横断幕100(白)

        横断幕    横断幕100(オレンジ)

        横断幕 横断幕100(オレンジ)

          懸垂幕    幕100(白)

          懸垂幕 幕100(白)

            懸垂幕    幕100(オレンジ)

            懸垂幕 幕100(オレンジ)

              [単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)

              [単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)

                命札  「使用禁止 さわるな」  札-322

                命札 「使用禁止 さわるな」 札-322

                  ノボリ-2 ノボリ旗

                  ノボリ-2 ノボリ旗

                    命札  「休止中 さわるな」  札-327

                    命札 「休止中 さわるな」 札-327

                      メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                      通常価格 2,650円 2,530円 3,100円 2,837円 3,100円 3,100円 1,650円 751円 2,617円 748円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目  
                      その他 - - - - - - - - -
                      電源 単4電池×3本(別売) - - - - - - - - -
                      連続使用時間 回転時:9時間、点滅時:9時間 - - - - - - - - -
                      重量 139g - - - - - - - - -
                      サイズ 87×87×27mm - - - - - - - - -

                      [単4x3本] LED警告灯(マグネット付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました