(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射マグネットシート

反射マグネットシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,590円 ~ 2,689円
税込価格
1,749円 ~ 2,958円

・表面に反射テープを貼り合わせています。・貼り直しが簡単にできます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
50

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

イエロー
100

1個

2,689( 2,958円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・表面に反射テープを貼り合わせています。
・貼り直しが簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射マグネットシート

反射マグネットシート

    蛍光マグネットシート

    蛍光マグネットシート

      駐車禁止・駐車場プレート  「出入口に付き駐車禁止」  駐-17

      駐車禁止・駐車場プレート 「出入口に付き駐車禁止」 駐-17

        駐車禁止・駐車場プレート  「駐車御遠慮下さい」  駐-19

        駐車禁止・駐車場プレート 「駐車御遠慮下さい」 駐-19

          高輝度反射ステッカー

          高輝度反射ステッカー

            駐車禁止・駐車場プレート  「車庫に付き駐車禁止」  駐-16

            駐車禁止・駐車場プレート 「車庫に付き駐車禁止」 駐-16

              メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
              通常価格 1,590円 1,480円 1,399円 1,853円 535円 1,399円
              通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目  
              文字内容 (文字なし) - - - - -
              テープ長さ(m) 1 - - - - -
              テープ厚(mm) 0.92 - - - - -
              反射 - - - - -
              材質 ポリエチレン系 - - - - -

              反射マグネットシートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました