(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,590円
税込単価
32,549円

白色とナチュラル色の2パターンで光ります【商品仕様】・光源…LED球・使用電池...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ(lm):
    800 / 600
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防水
  • 重量:
    485g
  • 全長:
    432mm(折りたたみ時:249mm)
  • 材質:
    耐衝撃ナイロン樹脂
  • 発光カラー:
    白色、ナチュラル色、UV(紫外線)
  • 電源詳細:
    リチウムイオン電池(USB充電)
  • 防水性能:
    IPX4
  • 付属品:
    充電器、ACアダプター、取り付けねじ、USB充電ケーブル
  • 連続点灯時間:
    白色:3時間45分、ナチュラル色:3時間45分、UV(紫外線):15時間
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 充電時間:
    8時間
  • 光源:
    LED球
  • メーカー型番:
    76801
  • 商品名:
    STINGER SWITCHBLADE
  • 耐衝撃性:
    2m
  • シリーズ:
    スティンガー(STINGER)
  • UVライトの波長:
    400nm

型番

EA758C-200 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色) 取扱説明書1[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-200

1個

29,590( 32,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白色とナチュラル色の2パターンで光ります
【商品仕様】
・光源…LED球
・使用電池…リチウムイオン電池(USB充電)
・電源…リチウムイオン充電池(本体内蔵)
・明るさ(ルーメン)…強:800
弱:600
UV:500mW
・連続点灯(時間)…3時間45分
・連続点灯時間(UV)…15時間
・充電時間…8時間
・重量…485g
・全長…432mm(折りたたみ時:249mm)
・折畳みでコンパクトに収納可能
・ライトバーは180°照らせます
・超薄型で狭いスペースにも
・リチウムイオン電池は8時間で充電。 USBまたはEA758SD-17に付属している充電器を介して充電できます。

・収納式フック
・マグネット付
・ヘッド角度調整可能(180°)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)の型番EA758C-200のページです。
型番EA758C-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

    [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

    [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

      保護めがね(クリアー) EA800AR-11A

      保護めがね(クリアー) EA800AR-11A

        二眼型保護メガネハードグラスHG-3

        二眼型保護メガネハードグラスHG-3

          LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

          LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

            Fine UVカットグラス FG-15

            Fine UVカットグラス FG-15

              [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

              [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

                175x 90x67mm めがねケース

                175x 90x67mm めがねケース

                  二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                  二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                    山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

                    山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

                      照明灯/LED ABS樹脂

                      照明灯/LED ABS樹脂

                        グラインディングゴークル

                        グラインディングゴークル

                          メガネ用ソフトケース

                          メガネ用ソフトケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ 山本光学 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール 山本光学 エスコ エスコ 山本光学
                            通常価格 29,590円 900円 630円 2,591円 8,374円 4,010円 6,470円 1,620円 2,657円 189円 4,830円 1,690円 850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品の種類 LED - - - - - LED - - - - - -
                            形状 フック付 / マグネット付 - - - - - フック付 / マグネット付 - - - - - -
                            明るさ(lm) 800 / 600 - - - - - 150 / 550 - - - - - -
                            電源 充電式 - - - - - 電池式 - - - - - -
                            特殊用途 防水 - - - - - 防水 - - - - - -

                            [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました