(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,374円
税込単価
9,211円

【商品仕様】・リモコンで離れた場所からON/OFFできます。・便利な壁掛けホル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    1100/360
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細1:
    明るさ2段階調光
  • 色温度:
    6500K
  • 消費電力:
    14.5W
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量:
    約192g
  • 全長:
    610mm
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 詳細2:
    設置可能場所:屋内
  • 明るさ:
    1100lm(明るさHIGH点灯時)、360lm(明るさLOW点灯時)
  • コード長:
    約0.5m
  • 付属品:
    ACアダプター1個マグネットホルダー2個木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本スリーブ(Φ6×28mm)2本両面テープ(7.5cm)2枚コードステッカー3
  • アダプターコード長:
    約1.8m
  • 環境温度:
    10~40℃
  • 光源色:
    LED(昼光色相当)
  • 外形寸法:
    32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値)
  • 防水性能:
  • Ra:
    80

型番

EA815LK-12A 解除

Loading...

使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
動作距離約8m
電池寿命約2年(1日10回使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
付属品リモコン用壁掛けホルダー1個
木ねじ 小(φ2.8×9.5mm) 2本
リモコン用両面テープ 1枚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LK-12A

1個

8,374( 9,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リモコンで離れた場所からON/OFFできます。
・便利な壁掛けホルダーも付属。
・HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。
・付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。
・別売の連結子機(EA815LK-22A)を1台連結可能。
・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
・薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明灯 連結対応 EA815LK-12Aの型番EA815LK-12Aのページです。
型番EA815LK-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

    照明灯/LED ABS樹脂

    照明灯/LED ABS樹脂

      AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

      AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

            AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

            AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

              蓄光テープ

              蓄光テープ

                メガネゴーグルケース

                メガネゴーグルケース

                  [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

                  [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

                    連結コード/LED照明灯用

                    連結コード/LED照明灯用

                      ゴーグルケースシングル

                      ゴーグルケースシングル

                        消防隊進入口ステッカー(反射/2枚)

                        消防隊進入口ステッカー(反射/2枚)

                          保護めがねスペクタクル形 EE-15

                          保護めがねスペクタクル形 EE-15

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ 重松製作所
                            通常価格 8,374円 4,830円 4,830円 900円 29,590円 3,050円 1,890円 33,170円 6,470円 846円 7,200円 720円 5,753円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 - - - - - - その他 - - -
                            仕様 照明器具 照明器具 照明器具 - - - - - - その他 - - -
                            全光束(lm) 1100/360 - 1100 - - - - - - - - - -
                            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 - - - - - - その他 - - -
                            詳細1 明るさ2段階調光 設置可能場所:屋内 EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用 - - - - - - 連結可能機種:親機1台・EA815LK-1A・EA815LK-11A・EA864CB-171A⇔連結子機:EA815LK-21A(※最大連結台数3台)親機1台・EA815LK-2A・EA815LK-12A・EA864CB-172A⇔連結子機:EA815LK-22A(※最大連結可能台数1台) - - -

                            LED照明灯 連結対応 EA815LK-12Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました