(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

【商品仕様】・明るさ…1100lm・外形寸法…32(W)×604(L)×7(T...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    1100
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 型式:
    ALT-2060
  • 詳細1:
    EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用
  • 消費電力:
    14.5W
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量:
    約180g
  • 全長:
    610mm
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 詳細2:
    設置可能場所:屋内
  • 付属品:
    マグネットホルダー 2個木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本スリーブ(Φ6×28mm) 2本両面テープ(7.5cm) 2枚コードステッカー 2個エンドキャップ 1個連結コード(約25cm) 1本接続ストレートコネクター 1個
  • 環境温度:
    10~40℃
  • メーカー:
    朝日電器(ELPA)
  • 光源色:
    LED(昼光色相当)
  • 外形寸法:
    32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値)
  • 防水性能:
  • Ra:
    80

型番

EA815LK-22A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LK-22A

1個

4,830( 5,313円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・明るさ…1100lm
・外形寸法…32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値)
・重量…約180g
・光源…LED(昼光色相当)
・消費電力…14.5W
・材質…ABS樹脂
・設置可能場所…屋内
・Ra…80
・使用温度範囲…10~40℃
・防水有無…無
・付属品…マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(φ6×28mm) 2本
両面テープ(7.5cm) 2枚
コードステッカー 2個
エンドキャップ 1個
連結コード(約25cm) 1本
接続ストレートコネクター 1個
・全長…610mm
・電源…AC100V(50/60Hz)
・用途…EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用
・連結して明かりを延長できます。
・導光板使用でスリムで明るい。
・固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付
・薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LEDの型番EA815LK-22Aのページです。
型番EA815LK-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

    LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

    LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

      照明灯/LED ABS樹脂

      照明灯/LED ABS樹脂

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

          連結コード/LED照明灯用

          連結コード/LED照明灯用

            エスコ めがねコード EA800C-110

            エスコ めがねコード EA800C-110

              GP-94M専用ノーズパット交換部品

              GP-94M専用ノーズパット交換部品

                保護ゴーグル YGP-601

                保護ゴーグル YGP-601

                  AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                  AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                    ミドリ安全 保護めがね サイドシールド(側板) MZ-14 クリヤー 2個/1組

                    ミドリ安全 保護めがね サイドシールド(側板) MZ-14 クリヤー 2個/1組

                      ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

                      ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

                        東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                        東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                          スワン 超軽量グラスシールドYF-850

                          スワン 超軽量グラスシールドYF-850

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ EYE-GLOVE アズワン エスコ ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 山本光学
                            通常価格 4,830円 8,374円 4,830円 900円 846円 280円 342円 1,980円 3,050円 604円 4,716円 3,300円 1,694円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目   1日目   7日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 - その他 - - - - - - - -
                            仕様 照明器具 照明器具 照明器具 - その他 - - - - - - - -
                            全光束(lm) 1100 1100/360 - - - - - - - - - - -
                            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 - その他 - - - - - - - -
                            型式 ALT-2060 - - - ALT-EXC - - - - - - - -

                            AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LEDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました