(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明灯/LED ABS樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

照明灯/LED ABS樹脂

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,830円 ~ 8,620円
税込価格
5,313円 ~ 9,482円

【特長】・非接触スイッチ付(検知距離5cm以内)・導光板使用。スリムで明るい・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細1:
    設置可能場所:屋内
  • 電源:
    入力:AC100-240V50/60Hz1.0A、出力:DC24V1.2A
  • 材質:
    ABS樹脂
  • アダプターコード長:
    約1.8m
  • 環境温度:
    10~40℃
  • 光源色:
    LED(昼光色相当)
  • 防水性能:
  • Ra:
    80

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

照明灯/LED ABS樹脂 取扱説明書1照明灯/LED ABS樹脂 取扱説明書2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
寸法
消費電力
重量
明るさ
コード長
付属品
外形寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
550
約31cm
7.5W(明るさ100%点灯時)
約100g
全光束:550lm(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
約0.5m
ACアダプター1個マグネットホルダー2個木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本スリーブ(Φ6×28mm)2本両面テープ(7.5cm)2枚コードステッカー3
32(W)×300(L)×7(T)mm(最大値)

1個

4,830( 5,313円 )

2日目

1000
約61cm
14.5W(明るさ100%点灯時)
約192g
全光束:1000lm(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
約0.5m
ACアダプター1個マグネットホルダー2個木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本スリーブ(Φ6×28mm)2本両面テープ(7.5cm)2枚コードステッカー3
32(W)×610(L)×7(T)mm(最大値)

1個

6,840( 7,524円 )

2日目

一部当日出荷可能

1650
約91cm
20W(明るさ100%点灯時)
約284g
全光束:1650lm(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
0.5m
ACアダプター1個マグネットホルダー3個木ねじ大(Φ2.8×19mm)3本小(Φ2.8×9.5mm)3本スリーブ(Φ6×28mm)3本両面テープ(7.5cm)3枚コードステッカー3
32(W)×910(L)×7(T)mm

1個

8,620( 9,482円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触スイッチ付(検知距離5cm以内)
・導光板使用。スリムで明るい
・固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照明灯/LED ABS樹脂

照明灯/LED ABS樹脂

    LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

    LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

      AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

      AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

        [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

            スワン 超軽量グラスシールドYF-850

            スワン 超軽量グラスシールドYF-850

              エスコ めがねコード EA800C-110

              エスコ めがねコード EA800C-110

                蓄光テープ

                蓄光テープ

                  ゴーグルケースシングル

                  ゴーグルケースシングル

                    メガネゴーグルケース

                    メガネゴーグルケース

                      保護めがねスペクタクル形 EE-15

                      保護めがねスペクタクル形 EE-15

                        ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

                        ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

                          AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                          AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山本光学 エスコ エスコ アズワン アズワン 重松製作所 ミドリ安全 エスコ
                            通常価格 4,830円 8,374円 4,830円 900円 29,590円 1,694円 280円 1,890円 7,200円 33,170円 5,753円 6,781円 3,050円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 - - - - - - - - - -
                            仕様 照明器具 照明器具 照明器具 - - - - - - - - - -
                            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 - - - - - - - - - -
                            詳細1 設置可能場所:屋内 明るさ2段階調光 EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用 - - - - - - - - - -
                            電源 入力:AC100-240V50/60Hz1.0A、出力:DC24V1.2A AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - - -

                            照明灯/LED ABS樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました