【商品仕様】・電源(50/60Hz)…AC100V・屋内型・電球…LED球・口...
【商品仕様】
・電源(50/60Hz)…AC100V
・屋内型
・電球…LED球
・口金サイズ…E26
・消費電力…7.3W
・光温度…約5000K
(昼白色相当)
・明るさ…810ルーメン
・電線仕様…VCTFK0.75m㎡×心
・配光角…220°
・クランプ範囲…60mm
・サイズ…125×140×300(H)mm
・重量…680g
・消費電力が少なく、省エネで長寿命(約40000時間)
・広い範囲をしっかり照らす約220°の広配光
・強力クリップで取付も簡単。角度も自在に調節できます。
・連結ソケット付きなので、電源ひとつで複数連結が可能です。
・建築・工事現場の作業用に。車庫・倉庫に。
Loading...
AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)の型番EA814AL-3Bのページです。
型番EA814AL-3Bに関する仕様情報を記載しております。