(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

フレキシブル仕様で狭い所でも自在に照らせます【商品仕様】・使用電池…LR44×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    マグネット
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 重量:
    58g
  • 材質:
    ABS/磁石
  • サイズ:
    27×25×370(H)mm
  • 照明装置:
    LED球3灯
  • 明るさ(lm):
    80
  • 使用電池:
    LR44×3本(付属)
  • 電池寿命(時間):
    5~6

型番

EA815LD-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-111

1個

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレキシブル仕様で狭い所でも自在に照らせます
【商品仕様】
・使用電池…LR44×3本(付属)
・明るさ(ルーメン)…80
・電池寿命(時間)…5~6
・照明装置…LED球3灯
・サイズ…27×25×370(H)mm
・重量…58g
・材質…ABS/磁石
・底面にマグネット付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)の型番EA815LD-111のページです。
型番EA815LD-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

[LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)

    照明灯/LED ABS樹脂

    照明灯/LED ABS樹脂

      LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

      LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A

        [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

        [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

          [充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)

            ガスケットキット(ストラップ付) ラッシュプラス用 1662320

            ガスケットキット(ストラップ付) ラッシュプラス用 1662320

              175x 90x67mm めがねケース

              175x 90x67mm めがねケース

                蓄光テープ

                蓄光テープ

                  エスコ めがねコード EA800C-110

                  エスコ めがねコード EA800C-110

                    メガネ 5×8.03.11.00

                    メガネ 5×8.03.11.00

                      AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                      AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

                        ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

                        ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

                          メガネストラップ

                          メガネストラップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ ミドリ安全 ケニス
                            通常価格 900円 4,830円 8,374円 6,470円 29,590円 1,070円 1,620円 1,890円 280円 2,500円 3,050円 6,781円 718円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   25日目  
                            商品タイプ 多目的ライト - - - - - - - - - 多目的ライト - -
                            主な固定方式 マグネット - - - - - - - - - その他 - -
                            使用電球 LED - - - - - - - - - LED - -
                            電源 乾電池式 - - - - - - - - - 交流(50/60Hz共用) - -
                            重量 58g - - - - - - - - - 680g - -

                            [LR44x3個] 作業灯/LED(フレキシブル/マグネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました