(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CA-501
ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm【100個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

・使い方ひろがるヨコ長タイプ!・袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく...

詳細情報を確認する

型番

EA944CA-501 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CA-501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
チャック下サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CA-501

ポリエチレン
70×100

1パック

100個入り

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・使い方ひろがるヨコ長タイプ!
・袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」チャック付ポリエチレン袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mmの型番EA944CA-501のページです。
型番EA944CA-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

      ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

      ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 500円 397円 830円
        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
        入数 100枚 100枚 -
        厚さ(mm) 0.04 0.04 0.04

        ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944CA-502
        EA944CA-503
        EA944CA-504
        EA944CA-505
        EA944CA-506
        EA944CA-507
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        材質 チャック下サイズ(mm)

        530円

        ( 583円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ85×120

        640円

        ( 704円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ100×140

        810円

        ( 891円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ120×170

        960円

        ( 1,056円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ140×200

        1,260円

        ( 1,386円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ170×240

        1,620円

        ( 1,782円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        PE40μ200×280

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました