(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638GE-11
[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製) パッドアイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

【特長】・耐食・耐久性に優れたSUSU304製・バックプレートを取り付けること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304

型番

EA638GE-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638GE-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
商品詳細種別
線径(mm)
プレートサイズ(mm)
使用荷重(kg)
リング径
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638GE-11

-
パッドアイ
4.8
53.9×16
204
12.9mm
4.9

1個

320( 352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食・耐久性に優れたSUSU304製
・バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)の型番EA638GE-11のページです。
型番EA638GE-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)

[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)

    [EA638GB用] パッドアイ/バックプレート(ステンレス製)

    [EA638GB用] パッドアイ/バックプレート(ステンレス製)

      C型フック(ステンレス製)

      C型フック(ステンレス製)

        19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

        19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

          16mm ワイヤースリング

          16mm ワイヤースリング

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 210円 220円 280円 270円 3,097円 1,170円 6,600円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ その他 - その他 - ロープスリング ロープスリング その他
                その他 オプション - オプション - - - オプション
                材質 SUS304 - SUS304 SUS316 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) SUS304 焼き入れステンレススチール

                [EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA638GE-11P
                EA638GE-12
                EA638GE-12P
                EA638GE-13
                EA638GE-13P
                EA638GE-14
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長 商品詳細種別 線径(mm) プレートサイズ(mm) 使用荷重(kg) リング径 穴径(mm)

                210円

                ( 231円 )
                1個 あり

                1日目

                53.9mmEA638GE-11用バックプレート-53.9×16--4.9

                400円

                ( 440円 )
                1個 あり

                1日目

                -パッドアイ5.863.5×1922616mm5.5

                350円

                ( 385円 )
                1個 あり

                1日目

                -EA638GE-12用バックプレート-63.5×19--5.5

                630円

                ( 693円 )
                1個 あり

                1日目

                -パッドアイ7.882.5×25.627222.8mm6.4

                510円

                ( 561円 )
                1個 あり

                1日目

                -EA638GE-13用バックプレート-82.5×25.6--6.4

                700円

                ( 770円 )
                1個 あり

                1日目

                -パッドアイ8.8101.6×32.536228.1mm8.2

                ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました