(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0mmx50m エラストマーチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.0mmx50m エラストマーチェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,860円
税込単価
25,146円

【商品仕様】・カラー…黄/黒(トラ)・全長…50m・線径…6mm・材質…エラス...

詳細情報を確認する

型番

EA980A-151 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA980A-151

1個

22,860( 25,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…黄/黒(トラ)
・全長…50m
・線径…6mm
・材質…エラストマー
・柔らかい素材で、クッション性もあり、踏んでも滑りにくいです。
・ゴム系なので錆びません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0mmx50m エラストマーチェーンの型番EA980A-151のページです。
型番EA980A-151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0mmx50m エラストマーチェーン

6.0mmx50m エラストマーチェーン

    プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

    プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

        HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m

        HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m

          HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×100m

          HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×100m

            HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

            HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

              メーカー エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
              通常価格 22,860円 960円 13,082円 19,481円 10,939円 4,863円
              通常出荷日 1日目   2日目   6日目   6日目   5日目   6日目  
              商品タイプ1 プラチェーン - - - - -
              商品タイプ2 プラチェーン - - - - -
              イエロー/ブラック シルバー - - - -
              径×長さ(mm×m) 6×50 - - - - -
              材質 エラストマー ポリプロピレン - - - -

              6.0mmx50m エラストマーチェーンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました