(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円

【商品仕様】・適用バッテリー容量…2.3Ah~30Ah(10時間率容量)・入力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 重量:
    275g
  • 消費電力:
    20W
  • コード長:
    本体:3.7m、充電:0.56m
  • メーカー型番:
    No.2706
  • 本体サイズ:
    63(W)×54(D)×97(H)mm
  • 適用バッテリー:
    DC12V
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 詳細タイプ:
    バッテリーチャージャー
  • 入力電圧:
    AC100V(50/60Hz)
  • 出力電圧:
    DC14.4V
  • 出力電流:
    0.75A
  • 適用バッテリー容量:
    2.3Ah~30Ah(10時間率容量)
  • 防塵:
    IP50(IEC規格)

型番

EA815Y-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815Y-16

1個

4,240( 4,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用バッテリー容量…2.3Ah~30Ah(10時間率容量)
・入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC14.4V
・出力電流…0.75A
・消費電力…20W
・本体サイズ…63(W)×54(D)×97(H)mm
・重量…275g
・コード長…本体:3.7m、充電:0.56m
・防塵設計
・丸形端子・充電クリップ 2種類の接続が可能
・充電完了後は、維持充電で自己放電を防止。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)の型番EA815Y-16のページです。
型番EA815Y-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

        AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

        AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

          ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

          ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

            DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

            DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

              防音型インバーター発電機

              防音型インバーター発電機

                AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

                AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

                  防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                  防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                      AC125V/15Ax0.2m 延長コード

                      AC125V/15Ax0.2m 延長コード

                        AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                        AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                            メーカー エスコ 工進 工進 エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ HONDA エスコ ワキタ アズワン エスコ エスコ 新ダイワ工業
                            通常価格 4,240円 80,181円 137,600円 16,871円 420,150円 127,000円 191,360円 8,657円 230,416円 123,000円 750円 66,718円 523,750円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   5日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   12日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - - 汎用ツール - - - - - - - - -
                            重量 275g - - 1.9kg - - - - - - - - -
                            消費電力 20W - - 450W - - - - - - - - -
                            コード長 本体:3.7m、充電:0.56m - - 本体:1.8m、充電:1.8m - - - - - - - - -
                            メーカー型番 No.2706 - - No.2708 - - - - - - - - -

                            AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました