(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,375円
税込単価
185,213円

【商品仕様】・周波数…50/60Hz・出力…AC:1.8kVA(100V・18...

詳細情報を確認する

型番

EA860KR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860KR

1個

168,375( 185,213円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・周波数…50/60Hz
・出力…AC:1.8kVA(100V・18A)
DC:36W(12V・3A)
・使用時間…約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間
・燃料…無鉛ガソリン(タンク容量4.7L)
・騒音レベル…57~65dB(周囲7m平均値)
・サイズ…555(W)×300(D)×470(H)㎜
・重量…25kg
・冷空4サイクル
・EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要)
・並列時交流 3.6kVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)の型番EA860KRのページです。
型番EA860KRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

      AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

      AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

        AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

        AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

          三相発電機(三相交流200V)

          三相発電機(三相交流200V)

            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

              ガソリン発電機

              ガソリン発電機

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                      三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                      三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ HONDA エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA アズワン HONDA 本田技研工業
                        通常価格 168,375円 105,594円 142,223円 140,666円 359,062円 236,895円 156,861円 305,051円 159,000円 230,224円 519,113円
                        通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   10日目   6日目   4日目  
                        商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン ガスエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                        定格交流出力 1.8kVA(100V・18A) 0.9kVA(100V/9A) 2.5kVA(100V・25A) 1.6kVA(100V・16A) - 2.8kVA(AC100V・28A) 100V-1.8kVA 100V-2.8kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 100V-2.4kVA(50/60Hz) -
                        定格直流出力 36W(12V・3A) 12V-8A - 96W(12V・8A) - 144W(12V・12A) 12V-3A 12V-12A - 12V-10A -
                        連続運転時間(h) 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 11.9(1/4負荷)~4.1 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) - 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 約2.2~約1.1 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) -
                        仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 - 交流直流両用 交流専用

                        AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました