(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,871円
税込単価
18,558円

【商品仕様】・適用バッテリー容量…20~250Ah(5時間率容量)・サイズ…2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 重量:
    1.9kg
  • サイズ:
    260×210×142(H)mm
  • 消費電力:
    450W
  • コード長:
    本体:1.8m、充電:1.8m
  • メーカー型番:
    No.2708
  • 適用バッテリー:
    DC12V/DC24V
  • セルスタート電流:
    35A
  • 出力容量:
    DC12V:25A(MAX)、DC24V:12A(固定MAX)
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 詳細タイプ:
    バッテリーチャージャー
  • 充電方式:
    フローディング充電方式
  • 入力電圧:
    AC100V
  • 出力電圧:
    DC12V:スタンダード、DC14.4V、AGM DC14.8V、ディープサイクルDC15.3V、DC24V:スタンダードDC28.8V、AGM DC29.6V、ディープサイクルDC30.6V
  • 適用バッテリー容量:
    20~250Ah(5時間率容量)

型番

EA815Y-11 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書1AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書2AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書3AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書4AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書5AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書6AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書7AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書8AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書9AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー 取扱説明書10
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815Y-11

1個

16,871( 18,558円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用バッテリー容量…20~250Ah(5時間率容量)
・サイズ…260×210×142(H)mm
・重量…1.9kg
・コード長…本体:1.8m、充電:1.8m
・入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC12V:スタンダードDC14.4V、AGM、DC14.8V、ディープサイクルDC15.3V
DC24V:スタンダードDC28.8V、AGM・DC29.6V、ディープサイクルDC30.6V
・開放型、密閉型、AGM、ディープサイクルバッテリーに対応
・軽自動車から農機・建設機械などにも
・充電方式…フローディング充電方式
・充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
・12V/24Vを自動で認識
・出力容量(MAX)…DC12V:25A、DC24V:12A(固定)
・セルスタート電流…35A

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャーの型番EA815Y-11のページです。
型番EA815Y-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

      AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

      AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

        DC12V ジャンプスターター

        DC12V ジャンプスターター

          DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

          DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

            DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

            DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

              ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

              ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

                AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

                  防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                  防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                      HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                          オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                          オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                            メーカー エスコ 工進 エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HONDA 新ダイワ工業 HONDA
                            通常価格 16,871円 80,181円 4,240円 43,880円 127,000円 198,120円 420,150円 8,657円 180,378円 116,258円 230,224円 523,750円 148,376円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - 汎用ツール 汎用ツール - - - - - - - - -
                            重量 1.9kg - 275g 1.6kg - - - - - - - - -
                            サイズ 260×210×142(H)mm - - 210(W)×58(D)×240(H)mm - - - - - - - - -
                            消費電力 450W - 20W - - - - - - - - - -
                            コード長 本体:1.8m、充電:1.8m - 本体:3.7m、充電:0.56m - - - - - - - - - -

                            AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました