(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
215,125円  特別価格 
税込価格
236,638円  特別価格 

【商品仕様】・発電機…・周波数:50/60Hz・定格交流出力:2.0kVA・電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    2.0kVA(100V/20A)
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    8.6(1/4負荷)~5.0
  • 仕様:
    交流直流両用
  • サイズ:
    527×419×461mm
  • 力率:
    1.0%
  • 励磁方式:
    自励式(磁石式)
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 始動方式:
    リコイルスタータ式
  • 燃料タンク容量:
    6L
  • 重量:
    32kg
  • 騒音レベル(周囲7m):
    54.5~61dB(A)
  • 型番:
    G2000iS(2)
  • 使用燃料:
    無鉛ガソリン
  • メーカー:
    ヤンマー(YANMAR)
  • 相数:
    単相
  • 排気量:
    171㏄
  • 潤滑油容量:
    0.6L
  • 点火方式:
    TCI点火
  • 方式:
    空冷4サイクルガソリン(OHV方式)

型番

EA860B-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860B-2A

1個

215,125円

191,224

( 210,346円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発電機…・周波数:50/60Hz
・定格交流出力:2.0kVA
・電圧:AC100V
・電流:20A
・相数:単相
・力率:1.0%
・励磁方式:自励式(磁石式)
・直流:DC12V・8A
・エンジン…・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)
・使用燃料:無鉛ガソリン
・排気量:171㏄
・燃料タンク容量:6L
・潤滑油容量:0.6L
・始動方式:リコイルスタータ式
・連続使用時間:8.6(1/4負荷)~5.0時間
・点火方式:TCI点火
・サイズ…527×419×461mm
・重量…32kg
・騒音レベル
(周囲7m)…54.5~61dB(A)
・2段積可能な省スペース設計
・並列運転なら3.8kVAの出力
・交直両用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

      AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

      AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

        AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

        AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

          AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

          AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

              三相発電機(三相交流200V)

              三相発電機(三相交流200V)

                発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                  本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                  本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                      HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                      HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                          ガソリン発電機

                          ガソリン発電機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ HONDA アズワン 本田技研工業 本田技研工業 HONDA デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 215,125円 105,594円 140,666円 168,375円 142,223円 236,895円 359,062円 159,000円 83,853円 519,113円 305,051円 1,526,103円 156,861円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   10日目   6日目   4日目   6日目   15日目   1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - その他 - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル ガスエンジン
                            定格交流出力 2.0kVA(100V/20A) 0.9kVA(100V/9A) 1.6kVA(100V・16A) 1.8kVA(100V・18A) 2.5kVA(100V・25A) 2.8kVA(AC100V・28A) - AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - - 100V-2.8kVA(50/60Hz) 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) 100V-1.8kVA
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8A 96W(12V・8A) 36W(12V・3A) - 144W(12V・12A) - - - - 12V-12A - 12V-3A
                            連続運転時間(h) 8.6(1/4負荷)~5.0 11.9(1/4負荷)~4.1 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) - 約2.2~約1.1 - - 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 - - 交流専用 交流直流両用 交流専用 -

                            AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました