(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,000円
税込単価
139,700円

【商品仕様】・セルスタート能力…12/24V 350A・適用バッテリー…12V...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ハンディタイプ
  • 付属品:
    ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)
  • サイズ:
    162×205×410mm
  • セルスタート能力:
    12/24V、350A
  • 付属ランプ点灯可能時間:
    8時間
  • 充電時間:
    約8~10時間(放電状態により異なる)
  • 内蔵バッテリーの充電方式:
    AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
  • 適用バッテリー:
    12V時:110Ahまで、24V時:120Ah×2まで
  • 適用車両:
    トラクター、普通自動車、4t車両まで
  • 重量:
    16kg
  • 付属のブースターケーブル:
    太さ:22mm2、長さ:2m

型番

EA812HF-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812HF-1A

1個

127,000( 139,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セルスタート能力…12/24V 350A
・適用バッテリー…12V時:110Ahまで
24V時:120Ah×2まで
・適用車両…トラクター、普通自動車、4t車両まで
・内蔵バッテリーの充電方式…AC100V充電
(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
・付属ランプ点灯可能時間…8時間
・サイズ…162×205×410mm
・重量…16kg
・付属品…ブースターケーブル(赤・黒各1本)、
電源コード、
バッテリー充電用コード、
ライト(12V-23W)、
予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)
・充電時間…約8~10時間
(放電状態により異なる)
・携帯型強力エンジン始動補助機
・直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。
・逆接防止付
・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
・2連ブレーカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)の型番EA812HF-1Aのページです。
型番EA812HF-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

      HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

      HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

          DC12V ジャンプスターター

          DC12V ジャンプスターター

            HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

            HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

              AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

              AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

                工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                  デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                  デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

                    AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                            メーカー エスコ エスコ HONDA HONDA エスコ HONDA エスコ 工進 デンヨー エスコ 工進 デンヨー アズワン
                            通常価格 127,000円 198,120円 305,051円 230,224円 43,880円 135,377円 16,871円 80,181円 313,818円 4,240円 137,600円 1,430,696円 123,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 6日目   6日目   2日目   11日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   12日目  
                            商品タイプ その他 その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン - - 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン
                            仕様 ハンディタイプ ハンディタイプ 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 - - - - - 交流専用 -
                            付属品 ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本) 電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ - - - - - - - - - - -
                            サイズ 162×205×410mm 162×255×585(H)mm - - - - - - - - - - -
                            セルスタート能力 12/24V、350A 12/24V、600A - - - - - - - - - - -

                            DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました