(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]エポキシ強力防水塗料/シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CL-13
[水性]エポキシ強力防水塗料/シーラー トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,460円
税込単価
21,406円

・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。

型番

EA942CL-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942CL-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間(指触)
詳細1
内容量
塗料の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CL-13

ダークグリーン
夏期:1~2日、冬期:2~3日
つや有り
5kg
水性2液型エポキシ樹脂塗料

1個

19,460( 21,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。
・コンクリート・セメント・モルタル下地用です。
・つや有り
・屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
・耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
・必ず前もって水性2液型強力防水塗料用シーラー(EA942CL-14)を塗ります。

(i)ご注意

  • 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]エポキシ強力防水塗料/シーラーの型番EA942CL-13のページです。
型番EA942CL-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]エポキシ強力防水塗料/シーラー

[水性]エポキシ強力防水塗料/シーラー

    [油性]塗料(コンクリートフロア用)

    [油性]塗料(コンクリートフロア用)

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

            [油性]塗料(コンクリート床・池用)

            [油性]塗料(コンクリート床・池用)

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

                  床ベランダ防水 グレー 18kg

                  床ベランダ防水 グレー 18kg

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

                    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

                      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                          1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                          1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                            メーカー エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ
                            通常価格 9,190円 20,640円 4,989円 2,627円 11,246円 5,850円 5,101円 19,984円 8,456円 11,246円 2,726円 4,989円 2,774円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   14日目   5日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 屋根・トタン用 その他 - - - その他 - - - - - - プライマー
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - - 塗料(缶)
                            仕様 水性 油性 - - - 油性 - - 水性 - - - 油性
                            塗り面積(2回塗り) 18~22m2 30m2 - - - - - - - - - - -

                            [水性]エポキシ強力防水塗料/シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942CL-12
                            EA942CL-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間(指触) 詳細1 内容量 塗料の種類

                            19,460円

                            ( 21,406円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ライトグリーン夏期:1~2日、冬期:2~3日つや有り5kg水性2液型エポキシ樹脂塗料

                            9,190円

                            ( 10,109円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            透明夏期:3~4時間、冬期:4~5時間EA942CL-11~13用の専用シーラー2kg下塗り用水性2液型エポキシ樹脂塗料

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました