(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380x290x604mm/30.0L シュレッダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380x290x604mm/30.0L シュレッダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,955円
税込単価
42,851円

【商品仕様】・サイズ…380(W)×290(D)×604(H)㎜・重量…17....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • サイズ:
    380(W)×290(D)×604(H)㎜
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量:
    17.7㎏
  • キャスター:
    自在×4(前方2個ストッパー付)
  • コード長:
    約1.6m
  • ダストボックス容量:
    約30L(A4コピー用紙:540枚)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 安全装置:
    ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、緊急停止スイッチ
  • 定格時間:
    15分
  • 投入口数:
    2口
  • 投入幅:
    約218mm
  • 最大細断枚数:
    一度にA4コピー用紙を最大18枚細断
  • 機能:
    オートリバース機能、オートクリーニング機能、強制細断機能
  • 消費電力:
    400W(50Hz)/490W(60Hz)
  • 細断形状:
    約4×41mm(クロスカット)
  • 細断速度:
    約4.0m/分(50Hz)/約4.6m/分(60Hz)
  • メーカー型番:
    OF18J

型番

EA763ZD-27C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763ZD-27C

1個

38,955( 42,851円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…380(W)×290(D)×604(H)㎜
・重量…17.7㎏
・電源…AC100V 50/60Hz
・消費電力…400W(50Hz)/490W(60Hz)
・定格時間…15分
・投入幅…約218mm
・細断速度…約4.0m/分(50Hz)/約4.6m/分(60Hz)
・ダストボックス容量…約30L(A4コピー用紙:540枚)
・最大細断枚数…一度にA4コピー用紙を最大18枚細断
・細断形状…約4×41mm(クロスカット)
・投入口数…2
・機能…オートリバース機能、オートクリーニング機能、強制細断機能
・コード長…約1.6m
・安全装置…ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、緊急停止スイッチ
・キャスター…自在×4(前方2個ストッパー付)
・一度にA4コピー用紙を最大18枚細断できるオフィスシュレッダーです
・オートクリーニング機能で5回に1回自動で刃部分の細断クズを落とします
・オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し運転を停止して紙詰まりを防ぎます
・紙が詰まってしまったときに自動で強制細断できる強制細断機能付き
・紙・プラスチック系カード・CD・DVDを細断できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x290x604mm/30.0L シュレッダーの型番EA763ZD-27Cのページです。
型番EA763ZD-27Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380x290x604mm/30.0L シュレッダー

380x290x604mm/30.0L シュレッダー

    365x260x565mm/23.0L シュレッダー

    365x260x565mm/23.0L シュレッダー

      430x650x820mm/68.0シュレッダ-

      430x650x820mm/68.0シュレッダ-

        AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

        AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 38,955円 34,149円 165,840円 50,384円
          通常出荷日 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ シュレッダー シュレッダー シュレッダー -
          サイズ 380(W)×290(D)×604(H)㎜ 365(W)×260(D)×565(H)mm 390(W)×580(D)×815(H)mm -
          電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) -
          重量 17.7㎏ 13㎏ 32kg -
          キャスター 自在×4(前方2個ストッパー付) 自在(ロック付)×2個自在(ロックなし)×2個 自在×2、自在(ストッパー付)×2 -

          380x290x604mm/30.0L シュレッダーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました