(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

365x260x565mm/23.0L シュレッダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

365x260x565mm/23.0L シュレッダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,149円
税込単価
37,564円

【商品仕様】・ダストボックス容量…約23L(A4コピー用紙:400枚)・細断速...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • サイズ:
    365(W)×260(D)×565(H)mm
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量:
    13㎏
  • キャスター:
    自在(ロック付)×2個自在(ロックなし)×2個
  • コード長:
    1.4m
  • ダストボックス容量:
    約23L(A4コピー用紙:400枚)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 安全装置:
    ダストボックススイッチ過熱保護のサーマルプロテクター過電流保護のオートストップ回路給紙ガイドスイッチ
  • 定格時間:
    10分(プラスチックカードは連続100枚以内)
  • 投入口数:
    2口
  • 投入幅:
    218mm
  • 消費電力:
    340W(50Hz)/370W(60Hz)
  • 細断能力:
    A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
  • 細断形状:
    クロスカット(4×34mm)
  • 細断速度:
    約3.0m/分(50Hz)約3.5m/分(60Hz)
  • メーカー型番:
    OF16J

型番

EA763ZD-26C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763ZD-26C

1個

34,149( 37,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダストボックス容量…約23L
(A4コピー用紙:400枚)
・細断速度…約3.0m/分(50Hz)
約3.5m/分(60Hz)
・細断能力…A4コピー用紙:16枚
(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)
CD・DVD・プラスチックカード:1枚
(厚さ1.5mm)
・定格時間…10分
(プラスチックカードは連続100枚以内)
・細断形状…クロスカット(4×34mm)
・投入幅…218mm
・投入口数…2口
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…340W(50Hz)/370W(60Hz)
・重量…13㎏
・コード長…1.4m
・キャスター…自在(ロック付)×2個
自在(ロックなし)×2個
・安全装置…ダストボックススイッチ
過熱保護のサーマルプロテクター
過電流保護のオートストップ回路
給紙ガイドスイッチ
・一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。
紙、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
・オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
・オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
・紙が詰まってしまったときに自動で強制細断できる強制細断機能付き。
・サイズ…365(W)×260(D)×565(H)mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

365x260x565mm/23.0L シュレッダーの型番EA763ZD-26Cのページです。
型番EA763ZD-26Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

365x260x565mm/23.0L シュレッダー

365x260x565mm/23.0L シュレッダー

    380x290x604mm/30.0L シュレッダー

    380x290x604mm/30.0L シュレッダー

      430x650x820mm/68.0シュレッダ-

      430x650x820mm/68.0シュレッダ-

        AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

        AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 34,149円 38,955円 165,840円 50,384円
          通常出荷日 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ シュレッダー シュレッダー シュレッダー -
          サイズ 365(W)×260(D)×565(H)mm 380(W)×290(D)×604(H)㎜ 390(W)×580(D)×815(H)mm -
          電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) -
          重量 13㎏ 17.7㎏ 32kg -
          キャスター 自在(ロック付)×2個自在(ロックなし)×2個 自在×4(前方2個ストッパー付) 自在×2、自在(ストッパー付)×2 -

          365x260x565mm/23.0L シュレッダーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました