(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,410円 ~ 2,136円
税込価格
1,551円 ~ 2,350円

【特長】ペン先が摩耗しにくいので長く使用できます。耐水・対候性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
インク色
セット内容
入数
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5色セット
蛍光レモン・白・赤・黒・銀
5本
耐水・耐候性(蛍光レモンを除く)

1個

1,410( 1,551円 )

1日目

8色セット
蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀
8本
耐水・耐候性(蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)

1個

2,136( 2,350円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ペン先が摩耗しにくいので長く使用できます。
耐水・対候性に優れています。
(蛍光レモン、ピンクを除く)
【用途】
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材。
工業資材へのマークチェック用に最適です。

カタログ

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

      [太字]油性ペイントマーカー(工業用)

      [太字]油性ペイントマーカー(工業用)

        4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

        4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

          5本組[極太] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

          5本組[極太] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

            [細字]油性マーカー(工業用)

            [細字]油性マーカー(工業用)

              [極太]油性ペイントマーカー(工業用)

              [極太]油性ペイントマーカー(工業用)

                油性クレヨンマーカー(工業用)

                油性クレヨンマーカー(工業用)

                  チョット塗りペイント

                  チョット塗りペイント

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トスマック
                    通常価格 1,410円 230円 500円 2,095円 3,162円 250円 650円 250円 405円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー -
                    文字サイズ 中字 中字 太字 太字 極太 細字 極太 中字 -
                    形状 ペン ペン ペン ペン ペン ペン ペン 太丸 -
                    用途 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 ガラス / ゴム / 木材 / 紙 / 建築部材 / 鋼材 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 ガラス / 鉄 / プラスチック / 鋼材 -
                    線幅 2mm 2mm 3mm 3mm 16mm - 16mm - -

                    8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    印マーク用に
                    評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                    機器のキゲキ(印)用に購入
                    各種色がそろっておりまた専用の袋が付属しており
                    管理しやすくよかったです、

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト