(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA765MV-138
[細字]油性マーカー(工業用) マーカー

[細字]油性マーカー(工業用) EA765MV-138

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

・鋼材、木材、ガラスなど様々な建築資材からゴム、紙など幅広く対応・ボタ落ちがな...

詳細情報を確認する

型番

EA765MV-138 解除

Loading...

EA765MV-138 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA765MV-138

1個

250( 275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・鋼材、木材、ガラスなど様々な建築資材からゴム、紙など幅広く対応
・ボタ落ちがなく、ハケや筆が不要

カタログ

 

EA765MV-138で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[細字]油性マーカー(工業用)の型番EA765MV-138のページです。
型番EA765MV-138に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[細字]油性マーカー(工業用)

[細字]油性マーカー(工業用)

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

      [太字]油性ペイントマーカー(工業用)

      [太字]油性ペイントマーカー(工業用)

        [極太]油性ペイントマーカー(工業用)

        [極太]油性ペイントマーカー(工業用)

          5本組[極太] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

          5本組[極太] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

            4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

            4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

              油性固形ペンキ(工業用)

              油性固形ペンキ(工業用)

                8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

                8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 250円 230円 500円 650円 3,162円 2,095円 400円 1,410円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー
                  文字サイズ 細字 中字 太字 極太 極太 太字 中字 中字
                  形状 ペン ペン ペン ペン ペン ペン ペン ペン
                  用途 ガラス / ゴム / 木材 / 紙 / 建築部材 / 鋼材 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 皮革 / 紙 / 鉄 / プラスチック 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石
                  入数 1本 1本 1本 1本 5本 4本 - -

                  [細字]油性マーカー(工業用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA765MV-132
                  EA765MV-134
                  EA765MV-139
                  EA765MV-140
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  250円

                  ( 275円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  250円

                  ( 275円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  250円

                  ( 275円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  250円

                  ( 275円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました