(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA581E-43
固形マーカー(建築用/ホルダー付) マーカー

固形マーカー(建築用/ホルダー付) EA581E-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・ホルダー付・雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。

詳細情報を確認する

型番

EA581E-43 解除

Loading...

EA581E-43 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA581E-43

1個

400( 440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー付
・雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。

カタログ

 

EA581E-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固形マーカー(建築用/ホルダー付)の型番EA581E-43のページです。
型番EA581E-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固形マーカー(建築用/ホルダー付)

固形マーカー(建築用/ホルダー付)

    油性クレヨンマーカー(工業用)

    油性クレヨンマーカー(工業用)

      油性固形ペンキ(工業用)

      油性固形ペンキ(工業用)

        チョット塗りペイント

        チョット塗りペイント

          φ25mm 極太チョーク(3本)

          φ25mm 極太チョーク(3本)

            8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

            8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

              [細字]油性マーカー(工業用)

              [細字]油性マーカー(工業用)

                [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

                [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ トスマック エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 400円 250円 400円 405円 330円 1,410円 250円 230円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー - - 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー
                  文字サイズ 細字 中字 中字 - - 中字 細字 中字
                  形状 ペン 太丸 ペン - - ペン ペン ペン
                  用途 建築部材 ガラス / 鉄 / プラスチック / 鋼材 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 皮革 / 紙 / 鉄 / プラスチック - - 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 ガラス / ゴム / 木材 / 紙 / 建築部材 / 鋼材 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石
                  入数 1本 1本 - - - - 1本 1本

                  固形マーカー(建築用/ホルダー付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA581E-41
                  EA581E-42
                  EA581E-44
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  400円

                  ( 440円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  400円

                  ( 440円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  400円

                  ( 440円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました